Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.427.11 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 49 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: k. czarny | |
Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: białe aluminium | |
Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 16 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al) | Kolor: białe aluminium | |
Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: k. czarny | |
Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: białe aluminium | |
Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: k. czarny | |
Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: białe aluminium |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
79070000