Listwa rolkowa 6
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.650.47 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 3,63 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 5 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 8,53 cm4 |
| waga | m = 0,98 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 1,99 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 4,27 cm3 |
Opis
Listwa rolkowa 6 40x40 E jest przygotowana do montażu rolek i wkładek transportowych. Jest ona bardzo sztywna i umożliwia budowę długich odcinków transportowych. Dzięki rowkowi profilu 6 na stronie spodniej powstaje zamknięte siłowo mocowanie przy ramie. Z dopasowaną boczną szyną prowadzącą transportowane towary bezpiecznie spoczywają na listwie, a profil jest dodatkowo usztywniany.
Warianty
Sortuj wg
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Dimensión Y: 40 mm | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Dimensión Y: 40 mm | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Dimensión Y: 80 mm | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Dimensión Y: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990