Dane techniczne
Zakres dostawy
Rolka D30-23, PA
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.620.41 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 8 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Kolor: k. zielony | Rolka: Rolka D30-23 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kolor: k. żółty | Rolka: Rolka D30-23 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kolor: k. czerwony | Rolka: Rolka D30-23 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kolor: k. szary | Rolka: Rolka D30-23 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kolor: k. czarny | Rolka: Rolka D30-23 | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Kolor: k. zielony | Rolka: Rolka D30-23 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kolor: k. żółty | Rolka: Rolka D30-23 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kolor: k. czerwony | Rolka: Rolka D30-23 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kolor: k. szary | Rolka: Rolka D30-23 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: X | |
Kolor: k. czarny | Rolka: Rolka D30-23 z kołnierzem | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097