Listwa rolkowa 6


Wybrany wariant
Listwa rolkowa 6 40x40 E, kolor naturalny (0.0.651.29)
Listwa rolkowa 6 40x40 E, kolor naturalny
0.0.651.29
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.651.29
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 3,63 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 5 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 8,53 cm4
wagam = 0,98 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, surowe
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 1,99 cm3
moment oporu wg osi yWy = 4,27 cm3

Opis

Listwa rolkowa 6 E dostępna jest w dwóch szerokościach (40 i 80 mm). Wgłębienia na stronie zewnętrznej nie są rowkami systemowymi, lecz służą do mocowania szyny prowadzącej listwy rolkowej 6 40x40 E.
Cenią sobie Państwo indywidualne rozwiązania? Potrzebują Państwo listwy rolkowej z różnymi wkładkami rolkowymi? W takim razie listwa rolkowa 6 40x40 E to produkt wręcz idealny dla Państwa. Profil stanowi kluczowy element praktycznej listwy rolkowej 6 40x40 D30 E, która jest dostarczana w postaci kompletnie zmontowanej, z odpowiednimi rolkami.
Listwa rolkowa 6 40x40 E jest przygotowana do montażu rolek i wkładek transportowych. Jest ona bardzo sztywna i umożliwia budowę długich odcinków transportowych. Dzięki rowkowi profilu 6 na stronie spodniej powstaje zamknięte siłowo mocowanie przy ramie. Z dopasowaną boczną szyną prowadzącą transportowane towary bezpiecznie spoczywają na listwie, a profil jest dodatkowo usztywniany.

Warianty

Sortuj wg

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Dimensión Y:  40 mm
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Dimensión Y:  40 mm
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Dimensión Y:  80 mm
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Dimensión Y:  80 mm

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042990