Listwa rolkowa 8 40x40


Wybrany wariant
Listwa rolkowa 8 40x40, kolor naturalny (0.0.626.91)
Listwa rolkowa 8 40x40, kolor naturalny
0.0.626.91
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.626.91
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 4,65 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,39 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 5,65 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 9,87 cm4
wagam = 1,28 kg/m
siła max.Fmax. = 100 N
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 3,86 cm3
moment oporu wg osi yWy = 4,93 cm3

Opis

Listwa rolkowa 8 40x40 z różnymi wkładami to prawdziwy cud wszechstronności:
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie
W ten sposób szyna rolkowa 8 40x40 staje się indywidualnie doposażaną listwą rolkową:
Na szynie wystarczy zamocować zatrzaskowo odpowiednie wkładki.
Zamknięcie od strony czołowej zapewniają zaślepki.
Połączenie dwóch listew rolkowych 8 40x40 pod kątem prostym dzięki mocowaniu elementów mocujących w rowku profilowym 5.
Banda z profili 5 zapewnia wyrobom prowadzenie boczne na listwie rolkowej. Istnieje możliwość regulacji bocznej i wysokościowej bandy.

Wskazówki montażowe

Durch Ankratzen der Kontaktfläche mit dem Nutentgrater 8N0 (0.0.612.47) wird die ESD-Sicherheit gewährleistet.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042990