Pierścień centrujący


Wybrany wariant
Pierścień centrujący D50-D22, kolor czarny (0.0.379.17)
Pierścień centrujący D50-D22, kolor czarny
0.0.379.17
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.379.17
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 27 g
JOP1 sztuka
materiałSt
Kolorkolor czarny

Opis

Pierścienie centrujące są wykorzystywane do ustalenia (położenia) mechanicznych elementów przeniesienia napędu w odpowiednich otworach centrujących płyt adapterowych, płyt sprzęgieł itp.
Przykłady zastosowań:
> pierścień centrujący D50-D50
płyta adaptera 80x80 -> przekładnie kątowe lub napęd śrubowy z nakrętką kulkową
> pierścień centrujący D60-D60
płyta adaptera 120x80 -> blok paska zębatego 8 80 R25 lub blok paska zębatego 8 80 R50 II i 12 80 R75>pierścień centrujący D50-D22
przekładnie kątowe > blok paska zębatego 8 40 R25
lub
obudowa sprzęgła 8 D55 -> blok paska zębatego 8 40 R25
> pierścień centrujący D60-D50
płyta adaptera 120x80 -> przekładnia kątowa lub napęd śrubowy z nakrętką kulkową

Warianty

Sortuj wg

Diámetro exterior:  50Diámetro centrador:  Ø 22 mm
Diámetro exterior:  50Diámetro centrador:  Ø 50 mm
Diámetro exterior:  60Diámetro centrador:  Ø 50 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
73269098