Pierścień centrujący
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.408.12 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 21 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Przykłady zastosowań:
> pierścień centrujący D50-D50
płyta adaptera 80x80 -> przekładnie kątowe lub napęd śrubowy z nakrętką kulkową
> pierścień centrujący D60-D60
płyta adaptera 120x80 -> blok paska zębatego 8 80 R25 lub blok paska zębatego 8 80 R50 II i 12 80 R75>pierścień centrujący D50-D22
przekładnie kątowe > blok paska zębatego 8 40 R25
lub
obudowa sprzęgła 8 D55 -> blok paska zębatego 8 40 R25
> pierścień centrujący D60-D50
płyta adaptera 120x80 -> przekładnia kątowa lub napęd śrubowy z nakrętką kulkową
Warianty
Sortuj wg
| Diámetro exterior: 50 | Diámetro centrador: Ø 22 mm | |
| Diámetro exterior: 50 | Diámetro centrador: Ø 50 mm | |
| Diámetro exterior: 60 | Diámetro centrador: Ø 50 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
73269098