Łańcuch 1/2"
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
podziałka p = 12,7 mm odpowiada ½″
obciążenie robocze = max 1.400 N
wydłużenie przy 1.400 N = 2,5 - 3 ‰
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.465.17 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 215 g/m |
| siła max. | Fmax. = 1400 N |
| JOP | Przycięcie max. 25 m w rastrze 1″ |
| materiał | St, niklowany |
Opis
W rowkach profilowych, w których poprowadzony jest łańcuch, nie można używać elementów łączących.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | |
| Delivery unit: Roll |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170403
eCl@ss 7.1
23170403
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Kod taryfy celnej
73151190
Łańcuch 1/2"
* Dane obowiązkowe