Łańcuch 1/2"


Wybrany wariant
Łańcuch 1/2″ (0.0.602.31)
Łańcuch 1/2″
0.0.602.31
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

podziałka p = 12,7 mm odpowiada ½″
obciążenie robocze = max 1.400 N
wydłużenie przy 1.400 N = 2,5 - 3 ‰

Właściwości

Numer artykułu0.0.602.31
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 215 g/m
siła max.Fmax. = 1400 N
JOP1 rolka à 25 m
materiałSt, niklowany

Opis

W systemach Karakuri/LCA łańcuch stanowi alternatywę dla liny i mocowany jest do profili jako punktów końcowych za pomocą mocowania łańcucha 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Koło zębate z16 D34,8-5,2 (0.0.714.48) służy do przenoszenia sił na inne komponenty.
W przypadku prowadnic liniowych i rozwiązań dynamicznych łańcuch 1/2” prowadzony jest w rowku. Łańcuch jest tam łatwo dostępny i może przenosić siłę napędu.
W rowkach profilowych, w których poprowadzony jest łańcuch, nie można używać elementów łączących.

Wskazówki montażowe

Łańcuch 1/2" można otwierać i zamykać przy użyciu skuwacza do łańcucha. Jeszcze łatwiej będzie, jeśli użyjesz do tego zapinki łańcucha 1/2″ (0.0.465.39), dzięki której możesz wykonać stabilne, ale łatwe do rozłączenia połączenie końcówek łańcucha. Do zamknięcia łańcucha wystarczy użyć szczypców ze zwężonymi końcami.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-off
Delivery unit:  Roll

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Kod taryfy celnej
73151190