Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.718.47 |
|---|---|
| właściwość | nierdz. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 89 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Szeroki zakres obrotu wynoszący 80 mm oraz odpowiednie ułożenie pozwala na dowolną regulację bandy względem odcinka transportowego.
W celu zabezpieczenia ładunków bandę można uzupełnić o listwę ślizgową, która dodatkowo spełnia funkcję wykończenia przejścia między dwoma profilami 8 24x20 D30.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Largeur d’étrier: 80 mm | |
| Largeur d’étrier: 130 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Kod taryfy celnej
73269098