Dane techniczne
Zakres dostawy
1 uchwyt bandy 8 D8 Element górny, Al
1 uchwyt bandy 8 D8 Element dolny, Al
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x22, St, ocynk.
1 podkładka 10x6,4x1,6, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St M6
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.718.49 |
---|---|
moment | M = 10 Nm |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 55 g |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Kod taryfy celnej
76169990