Zaślepka do prowadnic liniowych 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.387.07 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 56 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 160 | Zakres zastosowania: Wózek | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 80 mm | Zakres zastosowania: Wózek | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Szerokość wózka: 160 | Zakres zastosowania: Wózek | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Szerokość wózka: 80 mm | Zakres zastosowania: Wózek | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 160 | Zakres zastosowania: Blok zaciskowy | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 80 mm | Zakres zastosowania: Blok zaciskowy | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Szerokość wózka: 160 | Zakres zastosowania: Blok zaciskowy | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Szerokość wózka: 80 mm | Zakres zastosowania: Blok zaciskowy |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepka do prowadnic liniowych 8
Na zapytanie