Listwa rolkowa St D30 T1, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

0.0.699.03

* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Profil listwy rolkowej, St, ocynk.
rolki PP, kolor biały
osie St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.699.03
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 844 g/m
wagam = 1,2 kg/m
JOPprzycięcie max. 4500 mm
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Profil listwy rolkowej St D30 T1 wykonany jest z blachy stalowej o grubości 1 mm i można go łatwo przyciąć do żądanej długości. Stosuje lekkie rolki na stalowych osiach.
Szeroki wybór uchwytów umożliwia transport w wielu sytuacjach montażowych i pod dowolnym kątem. Listwa rolkowa jest po prostu wsuwana do uchwytu i montowana na profilu (rurze).
Przy budowaniu regałów należy przestrzegać właściwych wytycznych, np. norm DGVU. Proszę pamiętać o tym, że obciążalność listew rolkowych item może być większa niż nośność innych komponentów. Zalecane wygięcie (f) dwóch równoległych listew rolkowych wynosi: f < 1/100 a

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709