Prowadnica ślizgowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
obrobiona otworami przelotowymi
2 wpusty przesuwne 6 St M3, ocynkowane
2 śruby z łbem kulistym M3x18, St, ocynkowane
2 O-pierścienie 3x1
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.459.30 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 19 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PE-UHMW |
Opis
Obrobione elementy ślizgowe znajdują zastosowanie wyłącznie w montażu na profilu ruchomym.
Przeniesienie środka e zapobiega kolizji ruchomych elementów konstrukcyjnych z nieruchomymi elementami ramowymi.
e = 1 mm
l = 7 +0,5 mm
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Clamping: Fixed bearing | |
| Line: 8 | Clamping: Floating bearing | |
| Line: 6 | Clamping: Fixed bearing | |
| Line: 6 | Clamping: Floating bearing | |
| Line: 5 | Clamping: Fixed bearing | |
| Line: 5 | Clamping: Floating bearing |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39201089