Prowadnica ślizgowa


Wybrany wariant
Prowadnica ślizgowa 8/8e F (0.0.465.24)
Prowadnica ślizgowa 8/8e F
0.0.465.24
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obrobiona otworami przelotowymi
2 wpusty przesuwne 8 St M4, ocynkowane
2 śruby z łbem kulistym M4x25, St, ocynkowane
2 O-pierścienie 4x1,5

Właściwości

Numer artykułu0.0.465.24
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 44 g
JOP1 zestaw
materiałPE-UHMW

Opis

Listwa ślizgowa prowadząca umożliwia budowę elementów ślizgowych na rowku profilu. Może ona być mocowana na profilach przylegającej ramy lub grupie elementów ruchomych za pomocą połączeń śrubowych.
Obrobione elementy ślizgowe znajdują zastosowanie wyłącznie w montażu na profilu ruchomym.
Przeniesienie środka e zapobiega kolizji ruchomych elementów konstrukcyjnych z nieruchomymi elementami ramowymi.
Prowadnica ślizgowa L (A= podparcie ruchome) i prowadnica ślizgowa F (B= podparcie stałe) jako elementy prowadzące, mocowane na ruchomym elemencie konstrukcyjnym.
e = 2 mm
l = 9,5 +0,5 mm

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Clamping:  Fixed bearing
Line:  8Clamping:  Floating bearing
Line:  6Clamping:  Fixed bearing
Line:  6Clamping:  Floating bearing
Line:  5Clamping:  Fixed bearing
Line:  5Clamping:  Floating bearing

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39201089