Prowadnica ślizgowa


Wybrany wariant
Prowadnica ślizgowa 6/6e L (0.0.459.32)
Prowadnica ślizgowa 6/6e L
0.0.459.32
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obrobiona otworami gwintowanymi
2 trzpienie z gwintem  DIN 916-M3x12, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.459.32
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 11 g
JOP1 zestaw
materiałPE-UHMW

Opis

Prowadnica ślizgowa L (A= podparcie ruchome) i prowadnica ślizgowa F (B= podparcie stałe) jako elementy prowadzące, mocowane na ruchomym elemencie konstrukcyjnym.
e = 1 mm
l = 7 +0,5 mm

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Clamping:  Fixed bearing
Line:  8Clamping:  Floating bearing
Line:  6Clamping:  Fixed bearing
Line:  6Clamping:  Floating bearing
Line:  5Clamping:  Fixed bearing
Line:  5Clamping:  Floating bearing

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39201089