Profil maskujący (NBR)


Wybrany wariant
Profil maskujący 5 16x3, kolor czarny (0.0.425.25)
Profil maskujący 5 16x3, kolor czarny
0.0.425.25
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

twardość 80 Sh A, olejo- i wodoodporny

Właściwości

Numer artykułu0.0.425.25
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 57 g/m
twardość80 Sh A
JOP1 rolka à 20 m
materiałNBR
Kolorkolor czarny

Opis

Profile maskujące NBR to elastyczne zaślepienie rowka profilu, względnie powierzchni bocznych profilu; szczególnie przydatne jako powłoka antypoślizgowa np. przy podnóżkach, regałach, czy też jako ogranicznik drzwi przesuwnych.

Uwaga: Tolerancja długości półfabrykatów wynosi maksymalnie +10 mm.

Warianty

Sortuj wg

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Hauteur/profondeur Z:  2.2Type de rainure:  5 mm
Série:  5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Hauteur/profondeur Z:  2.2Type de rainure:  5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Hauteur/profondeur Z:  3Type de rainure:  6 mm
Série:  6Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Hauteur/profondeur Z:  3Type de rainure:  6 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Hauteur/profondeur Z:  3.5Type de rainure:  8 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Hauteur/profondeur Z:  3.5Type de rainure:  8 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102316
UNSPSC 7.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
40169997