Profil maskująco-obejmujący
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.489.46 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czerwony zbliż. do RAL 3003 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 19 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | PP |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 5 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 5 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 6 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 6 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 8 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 5010 (Enzianblau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 1018 (Zinkgelb) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 6016 (Türkisgrün) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 3003 (Rubinrot) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 10 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 10 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 12 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 12 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090
Profil maskująco-obejmujący
Na zapytanie