Zawias podwójny PA
Dane techniczne
Zakres dostawy
połówki zawiasów, PA-GF
kołek walcowy, St, ocynkowany
podkładka, PA
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.373.42 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 40 g |
| siła max. | Fmax. = 100 N |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Groove type: 5 mm | Lift-off: X | |
| Line: 6 | Groove type: 6 mm | Lift-off: ✓ | |
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Lift-off: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
39269097