Profile obejmujące


Wybrany wariant
Profil dociskowy 8 4-6mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.611.40)
Profil dociskowy 8 4-6mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.611.40
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.611.40
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 50 g/m
JOP1 rolka à 20 m
materiałTPE
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Profile dociskowe służą do mocowania szyb bezpośrednio w rowku profila 8, z funkcją uszczelnienia i bez bezpośredniego kontaktu z profilem aluminiowym. Profil dociskowy obejmuje wewnątrz rowka profila szyby o grubości od 4 do 6 mm.  
Profil dociskowy 8 4-6mm stosowany jest do wszelkiego rodzaju elementów powierzchniowych – również do szyb z tworzywa sztucznego lub szkła bezpiecznego.
Wskazówka: Przed montażem zalecane jest zwilżenie profila dociskowego 8 roztworem mydła. Następnie powinien on zostać nałożony na element powierzchniowy i wsunięty do rowka profila. Rama profila zostaje zamknięta wokół szyby.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black Black
Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey Grey

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
40082900