System szuflad, z profilem konstrukcyjnym H126
Wybrany wariant

System szuflad, z profilem konstrukcyjnym H126, kolor naturalny
0.0.721.52
0.0.721.52
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.721.52 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 2 kg/m |
siła max. | Fmax. = 450 N |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Szyny teleskopowe item mocuje się do zewnętrznego rowka 5.
L3 / L4 = wymiar cięcia na wymiar profili szuflady
L5 / L6 = powierzchnia użytkowa
L7 = wymiar cięcia profilu frontu
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Kod taryfy celnej
76042100
System szuflad, z profilem konstrukcyjnym H126
Wybrany wariant

System szuflad, z profilem konstrukcyjnym H126, kolor naturalny
0.0.721.52
0.0.721.52