Uchwyt na dokumenty 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
kompletnie zmontowany z szybą ochronną, PMMA
Wskazówka techniczna
wymiar uchwytu A = 420 mm
wymiar uchwytu B = 300 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.476.25 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3,4 kg |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Document size: A3 | Frame: X | |
Document size: A4 | Frame: X | |
Document size: A3 | Frame: ✓ | |
Document size: A4 | Frame: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090