Pokrywa obudowy elektronicznej


Wybrany wariant
Pokrywa obudowy elektronicznej 8 200x120, gładka (0.0.259.44)
Pokrywa obudowy elektronicznej 8 200x120, gładka
0.0.259.44
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

PA-GF, czarne
pierścień uszczelniający
stopień ochrony: IP 65, EN 60529 w połączeniu z profilem obudowy elektronicznej 8 200x120
8 śruby do mocowania blachy DIN 7981-4,2x13, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.259.44
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 140 g
JOP1 sztuka

Opis

Warianty

Sortuj wg

Edge length X:  120Edge length Y:  80Surface:  Perforated
Edge length X:  120Edge length Y:  80Surface:  Smooth
Edge length X:  200Edge length Y:  120Surface:  Perforated
Edge length X:  200Edge length Y:  120Surface:  Smooth

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097