Profil obudowy elektronicznej
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
stopień ochrony: IP 65, EN 60529 w połączeniu z pokrywą obudowy elektronicznej 8 120x80
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.259.58 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 20,5 cm2 |
| waga | m = 5,55 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
- profile obudowy z czarnego anodowanego aluminium z żebrami chłodzącymi do odprowadzenia ciepła, specjalnymi rowkami (w podziałce 5,08 mm) do wsunięcia płytek drukowanych w formacie europejskim (100x160 mm) i rowkami profili typoszeregu 5 oraz 8 do integracji z systemem modułowym MB,
- pokrywa do obudowy elektronicznej w wersji gładkiej lub z wykonanymi wcześniej otworami do połączeń śrubowych PG, jak również otworów w odstępach przygotowanych do montażu płytek obwodu drukowanego; uszczelnienie następuje poprzez osadzone obwodowo pierścienie uszczelniające.
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 120 mm | Maß Y: 80 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 120 mm | Maß Y: 80 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 200 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 200 mm | Maß Y: 120 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil obudowy elektronicznej
* Dane obowiązkowe