Pokrywa obudowy elektronicznej
Dane techniczne
Zakres dostawy
PA-GF, czarna
pierścień uszczelniający
stopień ochrony: IP 65, EN 60529 w połączeniu z profilem obudowy elektronicznej 8 120x80
4 śruby do mocowania blachy DIN 7981-4,2x13, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.259.60 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 64 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Edge length X: 120 | Edge length Y: 80 | Surface: Perforated | |
| Edge length X: 120 | Edge length Y: 80 | Surface: Smooth | |
| Edge length X: 200 | Edge length Y: 120 | Surface: Perforated | |
| Edge length X: 200 | Edge length Y: 120 | Surface: Smooth |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097