Wyłącznik krańcowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy, plusowy styk roboczy
obudowa Al, anodowana, w kolorach naturalnych
mechanizm ustalający, śruby ustalające
napięcie = 10…30 V DC
prąd zestykumax = 150 mA
odstęp włączeniowy = 2 mm
kabel, kolor szary l = 3 m; d = 3 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.600.05 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 51 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Wyłączniki zbliżeniowe mogą być osadzane i ustalane w dowolnym miejscu rowka w gotowych już konstrukcjach.
Warianty
Sortuj wg
Charakterystyka załączania: Zestyk rozwierny | Kompatybilność: Rowek 8 | Możliwość podłączenia za pomocą wtyczki: X | |
Charakterystyka załączania: Zestyk zwierny | Kompatybilność: Rowek 8 | Możliwość podłączenia za pomocą wtyczki: X | |
Charakterystyka załączania: Zestyk rozwierny | Kompatybilność: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Możliwość podłączenia za pomocą wtyczki: X | |
Charakterystyka załączania: Zestyk zwierny | Kompatybilność: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Możliwość podłączenia za pomocą wtyczki: X | |
Charakterystyka załączania: Zestyk rozwierny | Kompatybilność: KLE | Możliwość podłączenia za pomocą wtyczki: X | |
Charakterystyka załączania: Zestyk zwierny | Kompatybilność: KLE | Możliwość podłączenia za pomocą wtyczki: X | |
Charakterystyka załączania: Zestyk zwierny | Kompatybilność: Blok paska zębatego | Możliwość podłączenia za pomocą wtyczki: ✓ | |
Charakterystyka załączania: Zestyk zwierny | Kompatybilność: Blok paska zębatego | Możliwość podłączenia za pomocą wtyczki: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Kod taryfy celnej
85365080