Uchwyt do wyłącznika krańcowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa i zabezpieczenie antyrotacyjne, PA-GF, czarne
śruba z łbem cyl. DIN 912-M6x28, St, ocynkowana
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.411.30 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 23 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Usunięcie zabezpieczenia antyrotacyjnego pozwala na mocowanie wyłączników na profilach wszystkich typoszeregów.
Przykład mocowania uchwytu do wyłącznika D18 i D20 z użyciem śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6 oraz wpustu przesuwnego odpowiedniego typoszeregu.
Śruba M6x28 posiada nietypową długość umożliwiającą mocowanie na profilach typoszeregu 8.
Warianty
Sortuj wg
Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 6,5 mm | |
Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 8 mm | |
Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 12 mm | |
Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 18 mm | |
Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 20 mm | |
Compatibilité: KRF | Diamètre détecteur: - | |
Compatibilité: Bloc d'entraînement de courroie crantée | Diamètre détecteur: Ø 8 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097