Zawieszenie płyty stołowej


Wybrany wariant
Płytka spodnia blatu roboczego D30 (0.0.658.33)
Płytka spodnia blatu roboczego D30
0.0.658.33
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Płytka łącząca St, ocynk.
Śruba z łbem kulistym, samowiercąca, St 3,9x16, TX20, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.658.33
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 75 g
JOP1 zestaw

Opis

Lepsza stabilność półek i blatów roboczych: Do mocowania cienkich elementów o dużej powierzchni za pomocą podpórek spodnich blatu roboczego D30 należy użyć dodatkowych wsporników. Takim wspornikiem jest płytka spodnia blatu roboczego D30, która zmniejsza ugięcie.
Płytkę spodnią blatu roboczego D30 osadza się w dowolnym miejscu na nośnym profilu rurowym D30, a następnie mocuje za pomocą dołączonej śruby. Następnie osadza się element powierzchniowy i przykręca do płytki.
Drugi sposób polega na przymocowaniu płytek najpierw do elementu powierzchniowego, który następnie wystarczy jedynie zawiesić w ramie.

Warianty

Sortuj wg

Modèle:  Entretoise
Modèle:  Plaque

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83024200