Reflektor 6W


Wybrany wariant
Reflektor 6W LED 10° (0.0.676.42)
Reflektor 6W LED 10°
0.0.676.42
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

Diody LED 6W o dużej mocy
Kąt padania światła 10°
Przełącznik do regulacji światła
Aluminiowa obudowa
2 przeguby, elementy mocujące
Łącznik wtykowy M8
Szybka z hartowanego szkła
Stopień ochrony: IP65, EN 60529
Klasa ochrony III
Napięcie zasilające: 24V DC

Właściwości

Numer artykułu0.0.676.42
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 0,33 kg
JOP1 zestaw

Opis

Od razu w samym centrum uwagi! Reflektory 6W LED item łączą w sobie najnowszą technologię LED z ładnym wyglądem i bezpiecznym wykonaniem. Obudowa jest wykonana w klasie szczelności IP65 i chroni przed wodą pryskającą ze wszystkich kierunków. W zależności od wersji i kąta padania światła nadają się jako oświetlenie punktowe (10°) i powierzchniowe (35°).
Energooszczędne żarówki gwarantują jasne światło o natężeniu do 20000 luksów w odległości 500 mm. Obrotowe reflektory dobrze sprawdzą się we wnętrzu maszyn, gdzie oświetlą wszystkie procesy technologiczne. Pozwolą także odpowiednio oświetlić stanowiska pracy. Temperatura barwowa wynosi 4000 kelwinów (barwa neutralna biała).
Reflektory pasują do innych oświetleniowych komponentów systemowych item, np. zasilaczy, bezprzewodowych ściemniaczy, przewodów, rozdzielaczy oraz pozostałych elementów LED do stanowisk pracy i maszyn. Dzięki nim można zadbać o perfekcyjne oświetlenie swojego miejsca pracy. Jasne światło reflektora można w zależności od potrzeb i upodobań ściemnić przy użyciu przycisku znajdującego się na obudowie. W ten sposób ustawiony poziom jasności światła nie zmieni się nawet po wyłączeniu/włączeniu reflektora.
Żywotność LED wynosi 50000 godzin roboczych.
Przy układania przewodów prądowych wzdłuż profili aluminiowych może dojść do powstania niskich, nie stanowiących zagrożenia napięć spowodowanych sprzężeniem indukcyjnym. Aby temu zapobiec, zalecamy uziemić konstrukcję. Nadaje się do tego listwa zasilająca z 5 gniazdami, z systemowym łączem stykowym (0.0.627.44), listwa zasilająca Multi (0.0.631.56) i wtyczka Schuko z uziemieniem do przewodów przyłączeniowych (0.0.677.54).

Warianty

Sortuj wg

Angolo radiazione:  10°Faro con tubo flessibile:  Xa prova di ESD: 
Angolo radiazione:  10°Faro con tubo flessibile:  a prova di ESD:  X
Angolo radiazione:  35°Faro con tubo flessibile:  Xa prova di ESD: 
Angolo radiazione:  35°Faro con tubo flessibile:  a prova di ESD:  X

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200