Zestaw łącznika narożnego


Wybrany wariant
Zestaw łącznika 6 30x30-45°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.642.14)
Zestaw łącznika 6 30x30-45°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.642.14
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

łącznik 6 30x30, GD-Zn, czarny
zaślepka łącznika 6 30x30-45°
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.642.14
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 54 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Za pomocą łącznika 6 30x30-45° (rozdz. 1.3.1 Technika połączeń) możliwe jest połączenie dwóch lub trzech profili pod kątem 90°.

Warianty

Sortuj wg

Série:  5Couleur:  noir noirContour:  Arrondi Arrondi
Série:  5Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelContour:  Arrondi Arrondi
Série:  5Couleur:  noir noirContour:  Carré Carré
Série:  5Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelContour:  Carré Carré
Série:  6Couleur:  noir noirContour:  Arrondi Arrondi
Série:  6Couleur:  gris grisContour:  Arrondi Arrondi
Série:  6Couleur:  noir noirContour:  Carré Carré
Série:  6Couleur:  gris grisContour:  Carré Carré
Série:  6Couleur:  noir noirContour:  Triangulaire Triangulaire
Série:  6Couleur:  gris grisContour:  Triangulaire Triangulaire
Série:  8Couleur:  noir noirContour:  Arrondi Arrondi
Série:  8Couleur:  gris grisContour:  Arrondi Arrondi
Série:  8Couleur:  noir noirContour:  Carré Carré
Série:  8Couleur:  gris grisContour:  Carré Carré
Série:  8Couleur:  noir noirContour:  Triangulaire Triangulaire
Série:  8Couleur:  gris grisContour:  Triangulaire Triangulaire
Série:  8Couleur:  noir noirContour:  Triangulaire Triangulaire

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
79070000