Zacisk do linki


Wybrany wariant
Opaska zaciskowa D3-11 (0.0.682.18)
Opaska zaciskowa D3-11
0.0.682.18
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.682.18
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 8 g
JOP1 sztuka
materiałAl

Opis

Kausza D12/D3 pomoże wykonać pętle zabezpieczone przed załamaniem i zużyciem. Opaska zaciskowa D3-11 służy do trwałego zaciskania końcówek liny stalowej tych pętli.
W ofercie dostępne są także potrzebne do tego obcęgi zaciskowe D3.

Warianty

Sortuj wg

ESD-safe:  Mounting type:  ScrewsDiameter, cable:  3 mm
ESD-safe:  XMounting type:  ScrewsDiameter, cable:  2 mm
ESD-safe:  Mounting type:  PressDiameter, cable:  3 mm
ESD-safe:  XMounting type:  PressDiameter, cable:  2 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 11.0
23130106
UNSPSC 7.0
31162904
Kod taryfy celnej
76169990