Zacisk do linki
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.682.19 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 1 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al, surowe |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Zabezpieczenie ESD: ✓ | Rodzaj montażu: Połączenia śrubowe | Średnica linki: 3 mm | |
Zabezpieczenie ESD: X | Rodzaj montażu: Połączenia śrubowe | Średnica linki: 2 mm | |
Zabezpieczenie ESD: ✓ | Rodzaj montażu: Połączenia zaciskane | Średnica linki: 3 mm | |
Zabezpieczenie ESD: X | Rodzaj montażu: Połączenia zaciskane | Średnica linki: 2 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23130106
eCl@ss 11.0
23130106
eCl@ss 4.0
23130106
eCl@ss 4.1
23130106
eCl@ss 5.0
23130106
eCl@ss 5.1
23130106
eCl@ss 6.0.1
23130106
eCl@ss 7.1
23130106
UNSPSC 9.0
31162904
UNSPSC 7.0
31162904
Kod taryfy celnej
76169990
Zacisk do linki
Na zapytanie