FFU Filtr wstępny M5 - 500x500

0.0.708.99


Dane techniczne

Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Właściwości

Numer artykułu0.0.708.99
Odporność na ESDNie
wagam = 320 g
JOP1 sztuka
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Jak już wyjaśniono w instrukcji obsługi, filtr wstępny klasy M5 umieszcza się w filtrze-Fan-Unit od góry. Zalecamy, aby filtr wymieniać co 12 miesięcy.
Filtr wstępny M5 490x490 usuwa z powietrza kurz, większe cząstki oraz inne zanieczyszczenia, przedłużając w ten sposób okres użytkowania FFU filtra głównego H14 - 1200x600 (0.0.712.76).
Filtr-Fan-Unit składa się z obudowy, filtra wstępnego i filtra głównego. Wszystkie elementy dostępne są również osobno.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
22411101
UNSPSC 9.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22411101
eCl@ss 8.0
22411101
eCl@ss 5.1
22411101
eCl@ss 7.1
22411101
eCl@ss 11.0
22411101
UNSPSC 7.0
26111603
Kod taryfy celnej
84219990