item
FFU filtr główny H14 - 1200x600

FFU filtr główny H14 - 1200x600

0.0.712.76

Na zapytanie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.712.76
Odporność na ESD Nie
waga m = 12 kg
JOP 1 sztuka
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych Tak

Opis

FFU filtr główny H14 - 1200x600 to wysokoskuteczny filtr powietrza HEPA klasy H14, który przeznaczony jest do filtra-Fan-Unit 1200x600 (0.0.716.42). Filtr cząstek o skuteczności filtracji 99,995% dokładnie usuwa z powietrza w pomieszczeniu najdrobniejsze cząstki, aerozole i wirusy. Działanie filtracyjne zostało sprawdzone zgodnie z normą EN 1822.
Jak już wyjaśniono w instrukcji obsługi, filtr główny umieszcza się na listwie kątowej X 8 systemu okalającego, która przymocowana jest do konstrukcji stropowej. Filtra nie przykręca się. Częstotliwość wymiany filtra zależy od powietrza, natężenia przepływu, codziennego użytkowania, a także innych czynników. Dlatego zalecamy, aby raz w roku sprawdzać filtr.
Półokrągła uszczelka PU filtra głównego HEPA (0.0.712.76) zapewnia hermetyczne zamknięcie, dzięki czemu do obszaru roboczego dostaje się wyłącznie oczyszczone powietrza. Aby zagwarantować wysoką wydajność filtra, podczas jego montażu i transportu należy zadbać o najwyższą staranność.
Filtr-Fan-Unit składa się z obudowy, filtra wstępnego i filtra głównego. Wszystkie elementy dostępne są również osobno.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.1
22411101
eCl@ss 7.1
22411101
eCl@ss 11.0
22411101
eCl@ss 5.0
22411101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22411101
eCl@ss 8.0
22411101
Kod taryfy celnej
84219990