Filtr-Fan-Unit 1200x600 

0.0.716.42


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

1 FFU obudowa 1200x600
1 FFU filtr główny H14 - 1200x600
1 filtr wstępny M5 - 490x490
Instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Odporność na ESDNie
wagam = 32,32 kg
JOP1 zestaw
Stan dostawyCzęściowo wstępnie zmontowany
materiałAl, surowe
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Filtr-Fan-Unit 1200x600 (0.0.716.42) umieszcza się na listwie kątowej X 8 systemu okalającego, która przymocowana jest do konstrukcji stropowej. Filtra nie przykręca się. Półokrągła uszczelka PU filtra głównego HEPA (0.0.712.76) zapewnia hermetyczne zamknięcie, dzięki czemu do obszaru roboczego dostaje się wyłącznie oczyszczone powietrza. Aby zagwarantować wysoką wydajność filtra, podczas jego montażu i transportu należy zadbać o najwyższą staranność.
Filtr-Fan-Unit (0.0.716.42) pasuje idealnie do konstrukcji stropowych. Wymienny filtr główny H14 - 1200x600 (0.0.712.76) wyposażony jest w dwie uszczelki.
FFU zestaw startowy 230V (0.0.715.83) oraz FlowBox zestaw instalacyjny 230V (0.0.715.84) służą do łatwego uruchomienia i obsługi filtra-Fan-Unit 1200x600. Zestaw startowy zawiera przewód podłączeniowy 230 V oraz panel obsługi służący do włączania i wyłączania FFU, a także do sterowania strumieniem powietrza. Zestaw instalacyjny zawiera dodatkowo przeciwprzepięciową listwę zasilającą.
Jeden FFU zestaw startowy 230V może sterować maksymalnie dziesięcioma urządzeniami Filtr-Fan-Unit. Jednostki FFU muszą być łączone kablem Ethernet S/FTP (0.0.723.80).

Wskazówki montażowe

Filtr-Fan-Unit składa się z obudowy, filtra wstępnego i filtra głównego. Wszystkie elementy dostępne są również osobno.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22410190
eCl@ss 7.1
22410190
eCl@ss 8.0
22410190
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
eCl@ss 11.0
22410190
UNSPSC 9.0
26111603
UNSPSC 26.0
26111603
Kod taryfy celnej
84213925