Dane techniczne
Zakres dostawy
1 panel obsługi z przewodem sterującym 4G0,5mm², 5m i adapterem terminalem RJ45
1 przewód podłączeniowy do sieci z uziemieniem 5m
2 wpusty przesuwne V 8 St M4, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M4x16
2 podkładki ISO 7092 - 4 - 200 HV, ocynk.
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.715.83 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,1 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Kod taryfy celnej
85369095