Zestaw łącznika uniwersalnego
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik uniwersalny 5, GD-Zn
śruba z łbem cylindrycznym DIN 912-M4x14, St, nierdzewny
wpust przesuwny 5 St M4, nierdzewny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.437.52 |
---|---|
moment | M = 2,4 Nm |
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | nierdz. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 7 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 10 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 12 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 10 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200
Zestaw łącznika uniwersalnego
Na zapytanie