Zwora blokady kompakt
Wybrany wariant

Zwora blokady stała dla wyłącznika bezpieczeństwa /-blokady bezpieczeństwa kompakt
0.0.473.23
0.0.473.23
Dane techniczne
Zakres dostawy
St, odporny na korozję
2 śruby bezpieczne z łbem kulistym M4x10, St, ocynk.
2 nakrętki czworokątne zbliżone do DIN 557-M4-5, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.473.23 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 16 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wymiary zgodne z EN ISO 13849-1
Warianty
Sortuj wg
| Door width: 500 mm to 1000 mm | |
| Door width: Under 500 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Kod taryfy celnej
85369095
Zwora blokady kompakt
Wybrany wariant

Zwora blokady stała dla wyłącznika bezpieczeństwa /-blokady bezpieczeństwa kompakt
0.0.473.23
0.0.473.23