Zwora blokady kompakt


Wybrany wariant
Zwora blokady ruchoma dla wyłącznika bezpieczeństwa /-blokady bezpieczeństwa kompakt (0.0.473.24)
Zwora blokady ruchoma dla wyłącznika bezpieczeństwa /-blokady bezpieczeństwa kompakt
0.0.473.24
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

PA-GF / St, odporny na korozję
3 śruby bezpieczne z łbem kulistym M4x14, St, ocynk.
3 nakrętki czworokątne zbliżone do DIN 557-M4-5, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.473.24
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 22 g
JOP1 zestaw

Opis

Compact Security Limit Switch and Security Lock for electrical and mechanical securing of swing, lifting and sliding doors.
When the actuator is pressed in, the contact is closed. The Security Lock, working on the zero-current principle, also locks the actuator at the same time when appropriately wired. This mechanically prevents the doors from being opened even in the event of a power failure or impermissible operating states. In the event of an emergency, the Security Lock can be opened without power using the supplied triangular socket wrench.
Zwora blokady jest dostępna w dwóch wariantach: wersja sztywna stosowana jest dla średniej wielkości drzwi przesuwnych i uchylnych (szerokość drzwi większa niż 500 mm i mniejsza niż 1000 mm), ruchoma zwora blokady zalecana jest dla drzwi uchylnych o szerokości <500 mm (wyrównanie kątowe) oraz dla wyjątkowo dużych drzwi (wyrównanie tolerancji)
Wymiary zgodne z EN ISO 13849-1
Zestaw mocujący 6-8 stosowany jest do uniwersalnego mocowania wyłączników i blokady bezpieczeństwa typu kompakt oraz zwalniacza blokady do profili typoszeregu 6 i/lub 8. Otwory wzdłużne umożliwiają indywidualne dopasowanie do kierunku pracy oraz położenia elementów względem siebie.

Warianty

Sortuj wg

Door width:  500 mm to 1000 mm
Door width:  Under 500 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Kod taryfy celnej
85369095