Kołnierz 8 D30
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Kołnierz D30 90°, St, ocynk.
2 trzpienie z gwintem DIN 913-M10x8, St, ocynk.
3 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x16, St, ocynk.
3 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.701.45 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 514 g |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
Opis
W przypadku kołnierza 8 D30 90x40-80 180° skrzydła umieszczone są naprzeciwko siebie, natomiast w przypadku kołnierza 8 D30 90x90-80 90° są one umieszczone pod kątem prostym. Dzięki temu ten ostatni nadaje się do mocowania profili rurowych D30 w narożnikach ramy nośnej systemów transportowych.
Z powodu działających sił zalecamy, by kołnierzy zawsze używać w połączeniu z profilem (rurowym) D30 ciężkim. Kołki gwintowane M10 dokręca się - podobnie jak w przypadku systemu profili rurowych D30 - za pomocą śrubokrętu SW5.
Wskazówka: Wymiary obu otworów służących do mocowania elementów w rowku 8 nie odpowiadają wymiarowi siatki systemu profili rurowych D30.
My = 150 Nm
Fz = 1000 N
Warianty
Sortuj wg
Model: I shape | |
Model: L shaped |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73079100