Kołnierz D30
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Kołnierz D30 90x90-80, St, ocynk.
1 Kołek gwintowany DIN 913-M10x8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.696.05 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 594 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Ze względu na wysoką wytrzymałość na zginanie kołnierza zalecamy użycie profilu rurowego D30 ciężkiego. Grubsza ścianka zapobiegnie wygięciu się profilu rurowego.
Mocowanie do podłoża następuje za pomocą zestawu mocującego do podłoża M8x95 (0.0.432.97). Średnica czterech otworów odpowiada kołnierzowi D30 90x90 (0.0.655.54).
Wskazówka: Oprócz maksymalnego obciążenia kołnierza należy uwzględnić również maksymalne obciążenie przylegających elementów konstrukcji.
Fz = 1000 N
Warianty
Sortuj wg
Design: Standard | Height/depth Z: 5 | |
Design: Heavy duty | Height/depth Z: 80 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73079100
Kołnierz D30
* Dane obowiązkowe