Kołnierz D30


Wybrany wariant
Kołnierz D30-90x90 (0.0.655.54)
Kołnierz D30-90x90
0.0.655.54
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Kołnierz 90x90, St, ocynk.
2 śruby DIN 912-M6x8, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.655.54
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 300 g
JOP1 zestaw

Opis

Oto uniwersalne mocowanie do profili i rur D30! Kołnierz D30 umożliwia przytwierdzenie konstrukcji D30 na ścianie, podłodze, suficie lub innych powierzchniach. Wystarczy przykręcić... i gotowe.
Dzięki adapterowi 8 D30 lub łącznikowi rurowemu 8 D30-90° możliwe jest również zamocowanie na kołnierzu jednego lub dwóch profili rurowych D30. Wyjątkową stabilność podstawy konstrukcji zapewni dodatkowy łącznik równoległy D30.
Rozwiązania techniki połączeń umożliwią zamontowanie już istniejących konstrukcji na dowolnej powierzchni.

Warianty

Sortuj wg

Design:  StandardHeight/depth Z:  5
Design:  Heavy dutyHeight/depth Z:  80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098