FlowBox zestaw instalacyjny 230V

0.0.715.84


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

1 listwa zasilająca z 6 gniazdami, z możliwością zdalnego włączenia/wyłączenia
1 przewód podłączeniowy do sieci z uziemieniem 5m
1 przewód podłączeniowy do sieci z uziemieniem
1 przewód sterujący 4G0,5mm², 5m
1 przycisk na zatrzask 22mm
1 adapter mocujący do elementów 22mm
1 zworka
1 zestyk zwierny 22mm, 1,5A
1 potencjometr 22mm, 10kOhm
1 adapter terminal RJ45
1 naklejka na element obsługowy 2x22mm
2 wpusty przesuwne V 8 St M6
2 śruby z łbem soczewkowym
Instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.715.84
Odporność na ESDNie
wagam = 2,02 kg
JOP1 zestaw
Stan dostawyCzęściowo wstępnie zmontowany
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

FlowBox zestaw instalacyjny 230V zawiera przeciwprzepięciową listwę zasilającą z gniazdami wtykowymi, elementy obsługowe oraz wszelkie niezbędne kable i przewody, które są potrzebne do uruchomienia filtra-Fan-Unit 1200x600 (0.0.716.42) oraz dodatkowych komponentów elektronicznych. Dzięki listwie zasilającej z 6 gniazdami wtykowymi można oprócz FFU włączać i wyłączać centralnie również lampy i kolumny stołowe.
Listwę zasilającą włącza się za pomocą przycisku na module sterującym. To ułatwia sterowanie zasilaniem wszystkich urządzeń 230 V podłączonych do zestawu Flow Box.
Włącznik start-stop oraz potencjometr do sterowania strumieniem objętości można łatwo zamontować w płycie lub profilu. Dołączone do zestawu naklejki sprawiają, że obsługa urządzenia jest czytelna i bezpieczna.
Do montażu i podłączenia przewodów nie trzeba mieć żadnej wiedzy elektrotechnicznej. Sposób postępowania opisany jest w instrukcji montażu.
Jeden FFU zestaw startowy 230V może sterować maksymalnie dziesięcioma urządzeniami Filtr-Fan-Unit. Jednostki FFU muszą być łączone kablem Ethernet S/FTP (0.0.723.80).

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85369095