D30 rampa 120
Dane techniczne
Zakres dostawy
Rampa, St, ocynk.
2 adaptery 6 30x30/D30, GD-Al, k. natur.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 6 St M6, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.658.88 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 165 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Do mocowania rygla i rampy należy użyć profilu 6 D30 (0.0.616.46) lub profilu 6 30x30 (0.0.419.06).
a: Zalecany odstęp minimalny = 113 mm
b: min. 91 mm
l1 = L-a-b-6 mm (Profil 6 D30 podpory inicjującej
l2 = b-28,5 mm (Profil 6 D30 odbojnika)
Jednostka zwalniająca D30 Rolka inicjująca obsługuje przynajmniej dwa rygle; w razie potrzeby może jednak obsługiwać więcej rygli jednocześnie. W zależności od szerokości ładunku druga listwa rolkowa także może być zabezpieczona tylko jednym dodatkowym ryglem.
Jednostka zwalniająca D30 ma wytrzymały, obrotowy rygiel, który utrzymuje pojemniki transportowe na listwie rolkowej. Rolka zwalniająca i rampa odpowiedzialne są przy bocznej jeździe za automatyczne wyłączenie się blokady, gdy układ zautomatyzowany i stacja robocza znajdują się w odpowiedniej pozycji. Mechanizm przywracania sprężyny sprawia, że rygiel wraca do pozycji wyjściowej, gdy regał transportowy jest przesuwany.
Tego rodzaju rozwiązanie zautomatyzowane pozwala na selektywne zwalnianie poszczególnych odcinków transportowych. W ten sposób można precyzyjnie dostarczać materiały do kanałów zasilających z linią doprowadzającą i zwrotną. W zależności od obciążenia dostępne są dwa rygle do wyboru: Jednostka zwalniająca D30 z ryglem T2 wyposażona jest w lekkobieżne łożysko kulkowe i igiełkowe. Dzięki temu siły zwalniające mogą być mniejsze niż w przypadku jednostki zwalniającej D30 z ryglem T1. Zwolnienie przebiega lekko nawet przy osiowym nacisku wywieranym na rygiel przez ciężkie ładunki, co zwiększa niezawodność procesu.
Rygiel T1 dostarczany jest z pasującym materiałem mocującym do mocowania do profilu 6 D30. W celu montażu rygla T2 należy zamówić zestaw mocujący do mocowania profilu 6 D30 lub profilu 6 30x30.
Do każdej listwy rolkowej dostępne są rampy w dwóch głębokościach (38 mm i 61 mm). Dzięki temu aktywowanie wózków możliwe jest nawet na trudnych odcinkach transportowych.
W zależności od kierunku przesuwu regału transportowego rygle mogą być montowane w postaci otwieranej w prawo lub w lewo.
Warianty
Sortuj wg
Bautiefe: 38 mm | |
Bautiefe: 61 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098