Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 śruby z łbem cyl. DIN 7984-M12x30, St, ocynkowanych
2 podkładki DIN 433-13, St, czarne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.007.34 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
średnica gwintu | M12 |
waga [g] | m = 800 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | GD-Zn, czarna |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M8 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M10 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M12 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x20 | Rosca: M8 | Forma: Rectangular | Color: Negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M10 | Forma: Rectangular | Color: Negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M12 | Forma: Rectangular | Color: Negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M16 | Forma: Rectangular | Color: Negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M10 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M12 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M16 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M10 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M8 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma: Rectangular | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M12 | Forma: Rectangular | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M12 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma: Rectangular | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma: Cuadrada | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: Cuadrada | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: Cuadrada | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M20 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: Triangular | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: Triangular | Color: Negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: Redondeado | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M16 | Forma: Cuadrada | Color: Aluminio, natural | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x60 | Rosca: M12 + M10 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M8 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma: Cuadrada | Color: Aluminio blanco | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: Cuadrada | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Rosca: M12 | Forma: Cuadrada | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Rosca: M16 | Forma: Cuadrada | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x50 | Rosca: M12 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x50 | Rosca: M16 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 200x100 | Rosca: M12 + M16 | Forma: Rectangular | Color: Aluminio blanco | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M12 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M16 | Forma: Cuadrada | Color: Negro | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x60 | Rosca: M16 | Forma: Rectangular | Color: Negro | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x60 | Rosca: M12 | Forma: Rectangular | Color: Negro |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych
Na zapytanie