Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 6 60x30, M10, kolor czarny
0.0.439.16
0.0.439.16
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.439.16 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
średnica gwintu | M10 |
waga | m = 102 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Do mocowania w rowku 6 należy użyć zestawu wpust przesuwny 6 St M6 (0.0.419.40) oraz śruby z łbem walcowym M6x14 (0.0.655.08).
W obu przypadkach moment dokręcający wynosi 14 Nm.
Elementy wsporcze mogą być przykręcane czołowo do otworów rdzeniowych profili lub z boku profili.
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x20 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x30 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x30 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x30 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M20 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 120x120 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x60 | Gewinde: M12 + M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x50 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x50 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 200x100 | Gewinde: M12 + M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x60 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x60 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 6 60x30, M10, kolor czarny
0.0.439.16
0.0.439.16