Dane techniczne
Wskazówka techniczna
dwurzędowe ułożyskowanie kulowe, z dwoma osłonami zabezpieczającymi, nie wymaga konserwacji
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.294.03 |
|---|---|
| max. ilość obrotów | nmax. = 5000 min-1 |
| przekrój | d = 14 mm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 100 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St, 100 Cr 6, hartowana, szlifowana |
| nośność, dynamiczna | C = 7800 N |
| nośność, statyczna | C0 = 4400 N |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Führungsart: Welle D6 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D25 | Material: Stahl |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84799020