Zestaw rolki 8 D30


Wybrany wariant
Rolka D30/D6-16 T1 ESD (0.0.688.00)
Rolka D30/D6-16 T1 ESD
0.0.688.00
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Rolka toczna D30 T1, termoplastyczny
2 łożyska kulkowe zwykłe, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.688.00
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 28,4 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Precyzyjny ruch w każdych warunkach! Rolka D30/D6-16 T1 jest łożyskowana kulowo, dlatego pod wpływem obciążenia współczynnik tarcia zmienia się jedynie minimalnie. Ta wytrzymała rolka zapewnia w przypadku wózków oraz innych ruchomych komponentów bezpieczny i pewny przesuw ładunków.
Aby uzyskać najlepszy efekt, rolkę D30/D6-16 T1 należy używać w połączeniu z rolką D30/D6-16 (0.0.681.68). Rolka wyróżnia się powierzchnią komunikacyjną, która w środku ma lekkie wgłębienie. Dzięki temu rury lub profile rurowe D30 mogą spełniać funkcję prowadnic. Kombinacja rolek pozwala uniknąć blokad spowodowanych statycznym przestaleniem wózków. W przypadku rozwiązań automatyzacyjnych Karakuri/LCA (typu low-cost) takie rozwiązanie umożliwia transport lekkich pojemników.
Wstępnie zmontowany zestaw rolki 8 D30-30 T1 z wpustem 8 umożliwia szybkie mocowanie do profilu rurowego 8 D30 albo do każdego rowka 8. Tuleje dystansowe zaprojektowane są w taki sposób, aby zapewniały wystarczający odstęp między nieruchomymi profilami a przesuwanym wózkiem.
F = 50 N

Warianty

Sortuj wg

Surface de roulement:  concaveAvec technique de fixation: 
Surface de roulement:  planAvec technique de fixation: 
Surface de roulement:  concaveAvec technique de fixation:  X
Surface de roulement:  planAvec technique de fixation:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
83022000