Hak 8


Wybrany wariant
Hak 8 R30, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.654.32)
Hak 8 R30, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.654.32
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 drut, St, nierdzewny
1 powłoka PCV, kolor antracyt
1 uchwyt z drutu, PA-GF,
1 śruba z łbem walcowym  DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 podkładka DIN 433-6,4, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 M6, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.32
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 71 g
JOP1 zestaw
Maks. obciążalnośćM = 12,5 kg
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Haki do zadań specjalnych: Haki 8 R30 i wieszaki 8 R40 gwarantują stabilność zawieszonych elementów dzięki wygiętym uchwytom powleczonym PVC i wykonanym z drutu z nierdzewnej stali szlachetnej.
Pomiędzy końcówkami obu uchwytów haka 8 R30 można powiesić młotki, wkrętaki lub szczypce, aby w każdej chwili były pod ręką. 60-milimetrowy odstęp między antypoślizgowymi uchwytami zapewnia wystarczająco dużo miejsca, aby wyjmowanie i zawieszania przedmiotów było wygodne.
Hak 8 R40 nadaje się do zawieszania okrągłych lub podłużnych ręcznych narzędzi lub obrabianych przedmiotów. Powłoka chroni powierzchnię odkładanych narzędzi i gwarantuje ich stabilność.

Warianty

Sortuj wg

Sistema de gancho / soporte:  Gancho 40x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 40x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 40x40Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho R30Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho R40Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho simple 40x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 40x40Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho simple 40x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho simple 80x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho simple 80x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho doble 80x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho doble 80x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 80x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 80x20Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 80x40Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho 80x40Color:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Pinza de telaColor:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Pinza de telaColor:  Gris Gris
Sistema de gancho / soporte:  Gancho doble 40x20Color:  Negro Negro
Sistema de gancho / soporte:  Gancho doble 40x20Color:  Gris Gris

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000