Zestaw mocujący do pojemnika chwytakowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Zestaw mocujący do pojemnika chwytakowego 80, Al
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynk
2 wpusty przesuwne 8 St M6, ocynk
2 zabezpieczenie przeciwrotacyjne, GD-Zn, ocynk
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.432.54 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 90 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Länge: 40 mm | Maß Y: 40 | |
Länge: 80 mm | Maß Y: 80 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098